SCA620-EF8H1A

    1. センサ加速度センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SCA620-EF8H1A
外形寸法図 | SCA620-EF8H1A

Murata Icon X スペック

出力方式Analog
1(Z)
検出範囲±1.7g
電源電圧5V
オフセット温度特性±100mg
感度1.2V/G
帯域幅50Hz
質量0.73g

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-1

330mmエンボステーピング

100