SCA830-D07

    1. センサ 〉加速度センサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SCA830-D07
外形寸法図 | SCA830-D07

Murata Icon X スペック

出力方式SPI
1
検出範囲±2g
電源電圧3.3V
オフセット温度特性±30mg
帯域幅6.25Hz
質量0.31g

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-1

330mmエンボステーピング

100