SCC2130-D08

    1. センサ 〉ジャイロセンサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SCC2130-D08
外形寸法図 | SCC2130-D08

Murata Icon X スペック

出力方式SPI
電源電圧3.0V-3.6V
3 / 1(X)
検出範囲±6g(3軸加速度),±125°/s(1軸ジャイロ(X))
感度1962 LSB/g or 0.029 °/LSB(3軸加速度)
50 LSB/(/°S)(1軸ジャイロ(X))
オフセット温度特性+/-18mg(3軸加速度)
+/-0.8dps(1軸ジャイロ(X))
帯域幅10/60Hz(3軸加速度)
10/60Hz(1軸ジャイロ(X))

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-05

330mmエンボステーピング

50