Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

出力方式 SPI
電源電圧 3.0V-3.6V
3 / 1(Z)
検出範囲 ±2g(3軸加速度),±125dps(1軸ジャイロ(Z))
感度 5886 LSB/g or 0.010 °/LSB(3軸加速度),50 LSB/dps(1軸ジャイロ(Z))
オフセット温度特性 ±10mg(3軸加速度),±0.8dps(1軸ジャイロ(Z))
帯域幅 10/60Hz(3軸加速度),10/60Hz(1軸ジャイロ(Z))

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-05 330mmエンボステーピング 50