SCL1700-D01

    1. センサ 〉傾斜センサ
  • 最終受注期限:2016/09/30

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SCL1700-D01

Murata Icon X スペック

出力方式Analog
2
検出範囲±10°
電源電圧7-35V
オフセット温度特性±0.2°
感度12V/G
帯域幅3Hz
質量10g

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

箱詰

45