SCR1100-D04

    1. センサジャイロセンサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SCR1100-D04
外形寸法図 | SCR1100-D04

Murata Icon X スペック

出力方式SPI
電源電圧3.3&5.0V
1(X)
質量1.17g
検出範囲,300°/s(1軸ジャイロ(X))
感度18Count/dps(1軸ジャイロ(X))
オフセット温度特性±0.9dps(1軸ジャイロ(X))
帯域幅50Hz(1軸ジャイロ(X))

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-05

330mmエンボステーピング

50