SFELF10M7DF00-B0

    1. フィルタ 〉セラミックフィルタ(セラフィル®) 〉フィルタ
  • 生産開始日:2003/01/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SFELF10M7DF00-B0
外形寸法図 | SFELF10M7DF00-B0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
形状リード
素子数2
中心周波数10.700MHz
公称値Yes
3dB帯域幅fn±175kHz以上
減衰帯域幅950kHz
減衰帯域幅規定条件[20dB内]
スプリアス減衰量20dB[5MHz~fn内]
挿入損失3.0dB±2.0dB(最小損失点にて)
リップル3.0dB以下(最小損失点にて)
入出力インピーダンス470Ω

Murata Icon X 特長

広帯域タイプ SFELF10M7シリーズは圧電セラミック基板のエネルギー閉じ込め厚み振動モードを利用したモノリシック形のセラ
ミックフィルタです。環境保護の一環として、内部はんだおよび端子めっきに鉛を一切含んでおりません。
■特長
従来のセラミックフィルタでは得られなかった広帯域特性が実現できます。

Murata Icon X 用途

その他用途

AV機器用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-B0

バラ品

500

このページをPDFダウンロード

数年以内に生産中止を検討します。新規セットへのご使用はお控えください。