SFELF10M7GAA0-B0

    1. フィルタセラミックフィルタ(セラフィル®)フィルタ
  • 生産開始日:2003/01/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SFELF10M7GAA0-B0
外形寸法図 | SFELF10M7GAA0-B0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
形状リード
素子数2
中心周波数10.700MHz
中心周波数公差±30kHz
公称値No
3dB帯域幅230kHz±50kHz
減衰帯域幅520kHz
減衰帯域幅規定条件[20dB内]
スプリアス減衰量35dB[9MHz~fo内]
挿入損失3.0dB±2.0dB(最小損失点にて)
リップル1.0dB以下(最小損失点にて)
入出力インピーダンス330Ω

Murata Icon X 特長

低損失タイプ SFELF10M7シリーズは圧電セラミック基板のエネルギー閉じ込め厚み振動モードを利用したモノリシック形のセラミックフィルタです。環境保護の一環として、内部はんだおよび端子めっきに鉛を一切含んでおりません。
■特長
1. 標準品の比べ挿入損失が1~1.5dB小さく、セットの感度向上に役立ちます。
2. 波形のバラツキが小さく、安定して使用できます。
3. フィルタのシェープファクタが優れており、選択特性の向上に役立ちます。
4. 波形の対称性が良好です。

Murata Icon X 用途

その他用途

AV機器用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-B0

バラ品

500

このページをPDFダウンロード

数年以内に生産中止を検討します。新規セットへのご使用はお控えください。