Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -20℃ ~ 80℃
形状 リード
素子数 2
中心周波数 10.700MHz
中心周波数公差 ±30kHz
公称値 No
3dB帯域幅 110kHz±30kHz
減衰帯域幅 350kHz
減衰帯域幅規定条件 [20dB内]
スプリアス減衰量 30dB[9MHz~fo内]
挿入損失 7.0dB±2.0dB(最小損失点にて)
リップル 1.0dB以下(最小損失点にて)
入出力インピーダンス 330Ω
質量 178mg

Murata Icon X 特長

狭帯域タイプ SFELF10M7LFTA/KAH0シリーズは、従来のセラミックフィルタでは実現できなかった、狭帯域特性を実現しています。また低スプリアス特性で、温度特性も安定しています。これらは狭帯域特性が要求される、ヨーロッパ向けカーオーディオやAMアップコンバージョン用途に適しています。環境保護の一環として、内部はんだおよび端子めっきに鉛を一切含んでおりません。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B0 バラ品 500