SFPKA450KH1A-R1

    1. フィルタ 〉セラミックフィルタ(セラフィル®) 〉フィルタ
  • 生産開始日:1991/03/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SFPKA450KH1A-R1
外形寸法図 | SFPKA450KH1A-R1

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
形状SMD
素子数4
中心周波数450.0kHz
中心周波数公差±1kHz
公称値No
6dB帯域幅fn±3.0kHz以上
選択度(+)40dB[fn+9kHz]
選択度(-)40dB[fn-9kHz]
保証減衰量25dB以上[fn±100kHz内]
挿入損失6.0dB以下(最小損失点にて)
リップル1.5dB以下[fn±2kHz内]
群遅延リップル偏差20μsec.
入出力インピーダンス2000Ω

Murata Icon X 特長

SFPKAシリーズは、高選択度、高安定、無調整などの数々の特長をもち、AM受信機の中間周波数フィルタとして最適です。またICとの整合性が良く、セットの回路設計が容易になります。

■特長
1. 自動挿入(リール収納)、リフロー、洗浄可能な面実装タイプです。
2. 広帯域・高選択度でシェイプファクタが極めて優れていますので、カーラジオやマルチバンドラジオに最適です。

Murata Icon X 用途

その他用途

AV機器用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-R0

330mmエンボステーピング

1000

このページをPDFダウンロード

数年以内に生産中止を検討します。新規セットへのご使用はお控えください。