SFSCE10M7WF03-R0

    1. フィルタセラミックフィルタ(セラフィル®)フィルタ
  • 生産開始日:2004/05/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SFSCE10M7WF03-R0
外形寸法図 | SFSCE10M7WF03-R0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
形状SMD
素子数2
中心周波数10.700MHz
公称値Yes
3dB帯域幅fn±500.0kHz以上
減衰帯域幅2.2MHz
減衰帯域幅規定条件[20dB内]
スプリアス減衰量25dB[5.7MHz~fn/fn~15.7MHz内]
挿入損失6.0dB[最小点]
リップル2.0dB[3dB帯域幅内]
群遅延リップル偏差0.6μs[fn±400kHz内]
入出力インピーダンス470Ω

Murata Icon X 特長

SFSCEシリーズは、3dB帯域幅700kHz~1.3MHz(当社現行品の2倍以上の通過帯域幅)対応を可能としたチップセラミックフィルタです。厚み1.0mm max.、実装面積4.5×3.8mmと小型面実装設計となっております。

■特長
1. 自動挿入(リール収納)、リフロー対応の面実装タイプです。
2. 厚み1.0mm max.、面積4.5×3.8mmのチップタイプですのでプリント基板上の配置が自由にでき、設計自由度が広がります。
3. 鉛レスはんだ実装可能です。
4. 動作温度範囲:-20~+80℃, 保存温度範囲:-40~+85℃

Murata Icon X 用途

その他用途

通信機用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-R0

180mmエンボステーピング

1500