Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -20℃ ~ 80℃
形状 SMD
素子数 2
中心周波数 10.700MHz
公称値 Yes
3dB帯域幅 fn±325.0kHz以上
減衰帯域幅 1.7MHz
減衰帯域幅規定条件 [20dB内]
スプリアス減衰量 30dB[5.7MHz~fn/fn~15.7MHz内]
挿入損失 6.0dB[最小点]
リップル 1.5dB[3dB帯域幅内]
群遅延リップル偏差 0.6μs[fn±250kHz内]
入出力インピーダンス 470Ω
質量 44.91mg

Murata Icon X 特長

SFSCEシリーズは、3dB帯域幅700kHz~1.3MHz(当社現行品の2倍以上の通過帯域幅)対応を可能としたチップセラミックフィルタです。厚み1.0mm max.、実装面積4.5×3.8mmと小型面実装設計となっております。

■特長
1. 自動挿入(リール収納)、リフロー対応の面実装タイプです。
2. 厚み1.0mm max.、面積4.5×3.8mmのチップタイプですのでプリント基板上の配置が自由にでき、設計自由度が広がります。
3. 鉛レスはんだ実装可能です。
4. 動作温度範囲:-20~+80℃, 保存温度範囲:-40~+85℃

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-R0 180mmエンボステーピング 1500