SFSKA5M50CF00-R3

    1. フィルタ 〉セラミックフィルタ(セラフィル®) 〉フィルタ
  • 生産開始日:2001/09/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SFSKA5M50CF00-R3
外形寸法図 | SFSKA5M50CF00-R3

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
形状SMD
素子数1
中心周波数5.500MHz
公称値Yes
3dB帯域幅fn±60kHz以上
減衰帯域幅600kHz
スプリアス減衰量25dB[0~fn内]
挿入損失6.0dB以下
入出力インピーダンス600Ω

Murata Icon X 特長

チップセラミックフィルタSFSKA□CFは、金属キャップで封止された小型・薄型のチップフィルタです。LCDTVや小型・薄型チューナなど部品の高密度化に適しており、セットの小型化に貢献します。

■特長
1. 帯域外の減衰量が優れています。
2. 小型・薄型。
3. リフロー対応品です。

Murata Icon X 用途

その他用途

AV機器用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-R0

330mmエンボステーピング

3000