Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -20℃ ~ 80℃
形状 SMD
素子数 1
中心周波数 6.500MHz
公称値 Yes
3dB帯域幅 fn±60kHz以上
減衰帯域幅 600kHz
スプリアス減衰量 25dB[0~fn内]
挿入損失 6.0dB以下
入出力インピーダンス 470Ω
質量 137mg

Murata Icon X 特長

チップセラミックフィルタSFSKA□CFは、金属キャップで封止された小型・薄型のチップフィルタです。LCDTVや小型・薄型チューナなど部品の高密度化に適しており、セットの小型化に貢献します。

■特長
1. 帯域外の減衰量が優れています。
2. 小型・薄型。
3. リフロー対応品です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-R3 330mmエンボステーピング 3000