Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -20℃ ~ 80℃
形状 リード
素子数 1
中心周波数 455.0kHz
中心周波数公差 ±2kHz
公称値 No
3dB帯域幅 10.0kHz±3.0kHz
選択度(+) 4dB[fo+10kHz]
選択度(-) 6dB[fo-10kHz]
スプリアス減衰量 10dB以上[0.1~3MHz内]
挿入損失 5.0dB以下(最小損失点にて)
リップル 0.0dB[3dB B.W.内]
群遅延リップル偏差 20μsec.
入出力インピーダンス 3000Ω
質量 347.98mg

Murata Icon X 特長

SFULAシリーズは、高選択度、高安定、無調整などの数々の特長ををもち、AM受信機の中間周波フィルタとして最適です。また、ICとの整合性が高く、セットの回路設計が容易になります。

■特長
1. 中心周波数(fo)は、450~470kHzの範囲で各種とりそろえています。公差は±2kHzを標準とします。
2. シンセサイザ方式には中心周波数450、459、468kHzのものをとりそろえています。公差は±1kHzを標準とします。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B0 バラ品 500