SMST1805NA-006

    1. マッチングデバイス高周波マッチングトランス

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SMST1805NA-006

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
定格電力35dBm
サイズ1.6x0.8x0.6(mm)
ローバンド周波数800.0MHz
ローバンドRF2ポートインピーダンス5.0Ω
ローバンド挿入損失0.42dB

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

4000