SMST21NMHB-003

    1. マッチングデバイス高周波マッチングトランス

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | SMST21NMHB-003

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
定格電力35dBm
サイズ2.0x1.25x0.6(mm)
ローバンド周波数892.0MHz
ローバンドRF2ポートインピーダンス12.0Ω
ローバンド挿入損失0.26dB
ハイバンド周波数1940.0MHz
ハイバンドRF2ポートインピーダンス19.0Ω
ハイバンド挿入損失0.17dB

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

180mmエンボステーピング

4000