外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -20℃ ~ 85℃
形状 コネクタ
全抵抗値 10kΩ
全抵抗値公差 ±30%
出力電圧直線性 ±3%
電気的有効回転角度(typ.) 280°
抵抗温度係数 -
回転寿命(max.) 100万サイクル
回転トルク(max.) 4mN・m(参考値:40gf.cm)
定格電圧 5Vdc
耐電圧 250Vac、1分間、漏洩電流 50μA以下
絶縁抵抗(min.) 100MΩ
絶縁抵抗規定条件 250Vdc
質量 5g

Murata Icon X 特長

1.抵抗体材料、接点形状の工夫により、高寿命を保証します。
2.使用温度範囲は-20℃~+85℃です。
3.製品はPCBへの半田付けではなく、パネルにナットで固定されます。
4.接続に便利なシャフト構造で、コネクター接続により簡単に出力が取り出せます。
検出する対象物との接続に便利な軸付ロータを採用し、コネクター接続にて出力を取り出します。
5.RoHS対応品です。
6.特殊出力対応も可能です。

■用途
1. 白物家電スイッチ
2. パチンコハンドル
3. ロボット
4. 産電用機能スイッチ
5. 各種モータパック

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B01 バラ袋 750

Murata Icon X 製品データ