SVM4A103A0L17B00

    1. センサロータリポジションセンサ

Murata Icon X 外観および形状

外形寸法図 | SVM4A103A0L17B00

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
形状SMD
全抵抗値10kΩ
全抵抗値公差±30%
出力電圧直線性±2%
電気的有効回転角度(typ.)260°
抵抗温度係数±500ppm/℃
回転寿命(max.)100万サイクル
回転トルク(max.)6mN・m
定格電圧5Vdc
耐電圧250Vac、1分間、漏洩電流 50μA以下
絶縁抵抗(min.)100MΩ
絶縁抵抗規定条件250Vdc
質量0.08g
はんだ付け方法リフロー
はんだゴテ

Murata Icon X 特長

1. どこにでも入る!
    有接点方式で世界最小サイズ

2. 小さいセットもきめ細やかな制御が可能に!
    小型でありながら高寿命・高精度

3. アドオンですぐに簡単に使える!
    ワンパッケージで使い易い
    磁気・光は専用構造設計必要

4. 小型化の面倒な設計も楽々!
    使い難い小型品の使いこなしサポート力

■用途
1.ゲームコントローラー
2.ヘッドセット
3.ロボット
4.DSCスイッチ

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B00

バラ袋

100

Murata Icon X 製品データ