Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

中心周波数 5.500MHz
減衰量(min.) 35dB
30dB減衰帯域幅 70kHz以上
帯域内リップル(max.) 0.5dB
帯域内リップル規定条件 [0~5MHz]
素子数 1
形状 SMD
使用温度範囲 -20℃ ~ 80℃
質量 133.68mg

Murata Icon X 特長

チップセラミックトラップTPSKA□Bは、金属キャップで封止された小型・薄型のチップトラップです。LCD-TVや小型・薄型チューナなど部品の高密度化に適しており、セットの小型化に貢献します。

■特長
1. 高減衰量で、群遅延時間特性が安定しています。
2. 小型・薄型です。
3. リフロー対応品です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-R3 330mmエンボステーピング 3000