TPSKA6M50B00-R3

    1. フィルタ 〉セラミックフィルタ(セラフィル®) 〉トラップ
  • 生産開始日:2001/09/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | TPSKA6M50B00-R3
外形寸法図 | TPSKA6M50B00-R3

Murata Icon X スペック

中心周波数6.500MHz
減衰量(min.)35dB
30dB減衰帯域幅70kHz以上
帯域内リップル(max.)0.5dB
帯域内リップル規定条件[0~6MHz]
素子数1
形状SMD
使用温度範囲-20℃ ~ 80℃

Murata Icon X 特長

チップセラミックトラップTPSKA□Bは、金属キャップで封止された小型・薄型のチップトラップです。LCD-TVや小型・薄型チューナなど部品の高密度化に適しており、セットの小型化に貢献します。

■特長
1. 高減衰量で、群遅延時間特性が安定しています。
2. 小型・薄型です。
3. リフロー対応品です。

Murata Icon X 用途

その他用途

AV機器用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-R3

180mmエンボステーピング

3000