TZB4R500AA10R00

    1. コンデンサトリマコンデンサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | TZB4R500AA10R00
外形寸法図 | TZB4R500AA10R00

Murata Icon X スペック

形状SMD
使用温度範囲-25℃ ~ 85℃
T寸法3mm
T寸法公差±0.2
定格電圧50Vdc
静電容量最小値(max.)7pF
静電容量最大値50pF
調整方向上面
はんだ付け方法リフロー
はんだゴテ
温度係数N750±300ppm/℃
Q300min. at 1MHz, Cmax.
耐電圧110Vdc
絶縁抵抗(min.)10000MΩ
回転トルク1.5~9.8mNm
外形色黒+表示
質量0.15g

Murata Icon X 特長

1. 外形4.0(W)×4.5(L)×3.0(H)mmの小型直方体です。
2. カラーケースにより、静電容量ランクの識別が容易です。
3. プレーサーによる自動マウントが可能です。
4. フラックスへの浸漬およびはんだ槽への浸漬が可能です。
  (カバーフィルム付仕様品)
5. 底部を接着剤で基板へ仮付けすることもできます。 (端子形状 A, Bタイプ)
6. リフローはんだも可能です。
7. 高周波域でも安定した特性が得られます。
  (6pFで共振周波数は、1000MHz以上です。)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R00

180mmエンボステーピング

500

Murata Icon X 製品データ