外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
使用温度範囲 -25℃ ~ 85℃
T寸法 3mm
T寸法公差 ±0.2
定格電圧 50Vdc
静電容量最小値(max.) 7pF
静電容量最大値 50pF
静電容量最大値公差 +100/-0%
調整方向 上面
温度係数 N750±300ppm/℃
Q 300min. at 1MHz, Cmax.
耐電圧 110Vdc
絶縁抵抗(min.) 10000MΩ
回転トルク 1.5~9.8mNm
外形色 黒+表示
質量 0.15g

Murata Icon X 特長

1. 外形4.0(W)×4.5(L)×3.0(H)mmの小型直方体です。
2. カラーケースにより、静電容量ランクの識別が容易です。
3. プレーサーによる自動マウントが可能です。
4. フラックスへの浸漬およびはんだ槽への浸漬が可能です。
  (カバーフィルム付仕様品)
5. 底部を接着剤で基板へ仮付けすることもできます。 (端子形状 A, Bタイプ)
6. リフローはんだも可能です。
7. 高周波域でも安定した特性が得られます。
  (6pFで共振周波数は、1000MHz以上です。)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
R00 180mmエンボステーピング 500