TZC3P200A110B00

    1. コンデンサトリマコンデンサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | TZC3P200A110B00
外形寸法図 | TZC3P200A110B00

Murata Icon X スペック

形状SMD
使用温度範囲-25℃ ~ 85℃
T寸法1.6mm
T寸法公差±0.1
定格電圧100Vdc
静電容量最小値(max.)5pF
静電容量最大値20pF
静電容量最大値公差+50/-0%
調整方向上面
はんだ付け方法リフロー
はんだゴテ
温度係数N1200±500ppm/℃
Q300min. at 1MHz, Cmax.
耐電圧220Vdc
絶縁抵抗(min.)10000MΩ
回転トルク1.5~9.8mNm
外形色
質量0.05g

Murata Icon X 特長

1. 外形は3.2(W)×4.5(L)×1.6(H)mmの小型。
2. カラーステータにより容量判別が容易で、異品取り付けミスを防ぎます。
3. 0.5mm厚の通常ドライバーで調整できる大型ビス採用。
4. プレーサーによる自動マウントが可能です。
5. 耐熱性樹脂の使用でリフローはんだ付けが可能です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B00

バラ袋

500