外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
使用温度範囲 -25℃ ~ 85℃
T寸法 1.6mm
T寸法公差 ±0.1
定格電圧 100Vdc
静電容量最小値(max.) 2pF
静電容量最大値 6pF
静電容量最大値公差 +50/-0%
調整方向 上面
温度係数 NP0±300ppm/℃
Q 500min. at 1MHz, Cmax.
耐電圧 220Vdc
絶縁抵抗(min.) 10000MΩ
回転トルク 1.5~9.8mNm
外形色
質量 0.05g

Murata Icon X 特長

1.プラス溝により、ドライバーの挿入性が向上。
2.ニッケルメッキにより耐食性が向上。
3.マウンターでの吸着力が向上。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B00 バラ袋 500