外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
使用温度範囲 -25℃ ~ 85℃
T寸法 0.85mm
T寸法公差 ±0.05
定格電圧 25Vdc
静電容量最小値(max.) 1.5pF
静電容量最大値 4pF
静電容量最大値公差 +100/-0%
調整方向 上面
温度係数 NP0±500ppm/℃
Q 300min. at 1MHz, Cmax.
耐電圧 55Vdc
絶縁抵抗(min.) 10000MΩ
回転トルク 0.1~1.0mNm
質量 0.009g

Murata Icon X 特長

1. 世界最小サイズ。(2015年5月現在)
  当社従来品(TZY2)の体積 1/5、面積 1/3、
  外形1.5(W)×1.7(L)×0.85(H)mmの超小型・
  薄型チップトリマコンデンサです。
2. 樹脂レス構造と精密加工により、はんだ耐熱性に優れ、
  リフロー後も安定した性能を発揮します。
3. 自己共振周波数が高く、高周波回路に適しています。
  (TZR1Z010の1.0pFセットでの自己共振周波数は、6.2GHzです。)

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B00 バラ袋 500