TZS2R200A001B00

    1. コンデンサトリマコンデンサ
  • 最終受注期限:2015/12/31
  • 生産中止日:2016/03/31

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | TZS2R200A001B00
外形寸法図 | TZS2R200A001B00

Murata Icon X スペック

形状SMD
使用温度範囲-25℃ ~ 85℃
T寸法1mm
T寸法公差max.
定格電圧25Vdc
静電容量最小値(max.)7pF
静電容量最大値20pF
調整方向上面
はんだ付け方法リフロー
はんだゴテ
温度係数N750±500ppm/℃
Q500min. at 1MHz, Cmax.
耐電圧55Vdc
絶縁抵抗(min.)10000MΩ
回転トルク0.7~4.9mNm
質量0.02g

Murata Icon X 特長

1. 超小型。当社従来品体積比-30%。
  外形2.2(W)×2.7(L)×0.95(H)mmの超小型・  薄型チップトリマコンデンサです。
2. 樹脂レス構造により、はんだ耐熱性に優れ、リフロー後も安定した性能を
発揮します。更に摺動面特殊加工により面精度も向上し、優れた安定性を示します。
3. 正方形貫通穴ドライバー溝の採用により、耐ドライバー荷重特性に優れ、
自動調整にも適しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B00

バラ袋

500

Murata Icon X 製品データ