外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
使用温度範囲 -25℃ ~ 85℃
T寸法 1mm
T寸法公差 max.
定格電圧 25Vdc
静電容量最小値(max.) 3.5pF
静電容量最大値 10pF
静電容量最大値公差 +100/-0%
調整方向 上面
温度係数 NP0±300ppm/℃
Q 500min. at 1MHz, Cmax.
耐電圧 55Vdc
絶縁抵抗(min.) 10000MΩ
回転トルク 0.7~4.9mNm
質量 0.02g

Murata Icon X 特長

1. 超小型。当社従来品体積比-30%。
  外形2.2(W)×2.7(L)×0.95(H)mmの超小型・  薄型チップトリマコンデンサです。
2. 樹脂レス構造により、はんだ耐熱性に優れ、リフロー後も安定した性能を
発揮します。更に摺動面特殊加工により面精度も向上し、優れた安定性を示します。
3. 正方形貫通穴ドライバー溝の採用により、耐ドライバー荷重特性に優れ、
自動調整にも適しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B00 バラ袋 500