TZV2Z100A110B00

    1. コンデンサトリマコンデンサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | TZV2Z100A110B00
外形寸法図 | TZV2Z100A110B00

Murata Icon X スペック

形状SMD
使用温度範囲-25℃ ~ 85℃
T寸法1.45mm
T寸法公差max.
定格電圧25Vdc
静電容量最小値(max.)3pF
静電容量最大値10pF
静電容量最大値公差+100/-0%
調整方向上面
はんだ付け方法リフロー
はんだゴテ
温度係数NP0±300ppm/℃
Q500min. at 1MHz, Cmax.
耐電圧55Vdc
絶縁抵抗(min.)10000MΩ
回転トルク1.0~9.8mNm
質量0.04g

Murata Icon X 特長

1. 外形2.3(W)×3.2(L)×1.45max.(H)mmの小型です。
2. 樹脂レス構造により、はんだ耐熱性に優れるため、
    リフロー後も安定した性能を発揮します。
3. プレーサーによる自動マウントが可能です。
4. コーン形状の金属カバーのため自動調整にも適しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B00

バラ袋

500