外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
使用温度範囲 -25℃ ~ 85℃
T寸法 1.45mm
T寸法公差 max.
定格電圧 25Vdc
静電容量最小値(max.) 3pF
静電容量最大値 10pF
静電容量最大値公差 +100/-0%
調整方向 上面
温度係数 NP0±300ppm/℃
Q 500min. at 1MHz, Cmax.
耐電圧 55Vdc
絶縁抵抗(min.) 10000MΩ
回転トルク 1.0~9.8mNm
質量 0.04g

Murata Icon X 特長

1. 外形2.3(W)×3.2(L)×1.45max.(H)mmの小型です。
2. 樹脂レス構造により、はんだ耐熱性に優れるため、
    リフロー後も安定した性能を発揮します。
3. プレーサーによる自動マウントが可能です。
4. コーン形状の金属カバーのため自動調整にも適しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B00 バラ袋 500