製品の品番または品番の一部を入力してください
1. 耐電圧550Vdcと、高電力用途に適しています。2. 自己共振周波数が高く優れた商品です。 (定格静電容量最大値にて、自己共振周波数は3GHz以上)3. 高周波電力回路のインピーダンスマッチングに使用できます。4. Q値が高く、VHF帯/UHF帯/マイクロウェーブでの使用ができます。5. 自動実装可能なSMDタイプであり、機器の省スペース化が図れます。6. 通電経路上に電気的接点がないため、信頼性に優れます。7. 外形4.2(W)×5.2(L)×2.6max.(H)mmと小型です。
構造図
周波数特性
温度特性
製品のお問い合わせ
サンプルのお問い合わせ
お見積もりのお問い合わせ
技術的なお問い合わせ
このページをPDFダウンロード
同業代替品はございません
※通常積層セラミックコンデンサにおいても、ディレーティングを設定して使っていただいていると考えており、当製品においてのみ特殊にディレーティングの設定は行っておりません。
各製品ついての詳細はリンクを参照ください。 一般用 モバイル機器専用品 自動車用
モバイル機器専用品 これらの製品は、モバイル機器、すなわち、一般的に使用期間が5年以下と想定される機器向けに設計されています。 (例: 携帯電話、スマートフォン、タブレットPC、ゲーム、カメラ、電子辞書、腕時計、小型サーバー、IPC-9592B class 1 機器など)
モバイル機器専用品はセットにおける製品の使用環境が「最高使用温度-20℃以下、定格電圧×80%以下」の場合に、製品の推定耐用寿命が5年以上となるように設計されています(一般品は10年以上)。 実際の使用環境下での推定耐用寿命は、下図グラフにより確認できます。
コンデンサ寿命は、電圧加速と温度加速係数から推定できます。 詳細は下記URLを参照願います。 セラミックコンデンサのFAQ コンデンサの寿命を推定する方法はありますか?
モバイル機器専用品の推定耐用寿命
定格電圧についてはFAQをご確認ください。