外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
T寸法 2.6mm
T寸法公差 max.
定格電圧 250Vdc
静電容量最小値(max.) 0.4pF
静電容量最大値 1.5pF
静電容量最大値公差 +100/-0%
調整方向 上面
温度係数 NP0±150ppm/℃
Q 200min. at 500MHz, Cmax.
耐電圧 550Vdc
絶縁抵抗(min.) 10000MΩ
回転トルク 1.5~10.0mNm
質量 0.15g

Murata Icon X 特長

1. 耐電圧550Vdcと、高電力用途に適しています。
2. 自己共振周波数が高く優れた商品です。
  (定格静電容量最大値にて、自己共振周波数は3GHz以上)
3. 高周波電力回路のインピーダンスマッチングに使用できます。
4. Q値が高く、VHF帯/UHF帯/マイクロウェーブでの使用ができます。
5. 自動実装可能なSMDタイプであり、機器の省スペース化が図れます。
6. 通電経路上に電気的接点がないため、信頼性に優れます。
7. 外形4.2(W)×5.2(L)×2.6max.(H)mmと小型です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B00 バラ袋 100