TZW4Z1R5A001R00

    1. コンデンサトリマコンデンサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | TZW4Z1R5A001R00
外形寸法図 | TZW4Z1R5A001R00

Murata Icon X スペック

形状SMD
使用温度範囲-55℃ ~ 125℃
T寸法2.6mm
T寸法公差max.
定格電圧250Vdc
静電容量最小値(max.)0.4pF
静電容量最大値1.5pF
静電容量最大値公差+100/-0%
調整方向上面
はんだ付け方法リフロー
はんだゴテ
温度係数NP0±150ppm/℃
Q200min. at 500MHz, Cmax.
耐電圧550Vdc
絶縁抵抗(min.)10000MΩ
回転トルク1.5~10.0mNm
質量0.15g

Murata Icon X 特長

1. 耐電圧550Vdcと、高電力用途に適しています。
2. 自己共振周波数が高く優れた商品です。
  (定格静電容量最大値にて、自己共振周波数は3GHz以上)
3. 高周波電力回路のインピーダンスマッチングに使用できます。
4. Q値が高く、VHF帯/UHF帯/マイクロウェーブでの使用ができます。
5. 自動実装可能なSMDタイプであり、機器の省スペース化が図れます。
6. 通電経路上に電気的接点がないため、信頼性に優れます。
7. 外形4.2(W)×5.2(L)×2.6max.(H)mmと小型です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R00

180mmエンボステーピング

500