外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
使用温度範囲 -25℃ ~ 85℃
T寸法 1.25mm
T寸法公差 max.
定格電圧 25Vdc
静電容量最小値(max.) 2.5pF
静電容量最大値 6pF
静電容量最大値公差 +100/-0%
調整方向 上面
温度係数 NP0±300ppm/℃
Q 500min. at 1MHz, Cmax.
耐電圧 55Vdc
絶縁抵抗(min.) 10000MΩ
回転トルク 0.7~4.9mNm
質量 0.032g

Murata Icon X 特長

1. 外形2.5(W)×3.2(L)×1.25max.(H)mmの小型・薄型です。
2. カバー形状の改善により当社従来品より耐フラックス浸入性が改善されました。
3. 摺動面の密着性を上げることにより、調整後の容量値変動
(セッティングドリフト)が極めて少なく、非常に優れた安定性を示します。
4. 樹脂レス構造により、はんだ耐熱性に優れ、リフロー後も
安定した性能を発揮します。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B00 バラ袋 500