外観および形状

Murata Icon X スペック

公称電圧 2.3V
充電電圧 2.7V
放電終止電圧 1.8V
公称容量 3mAh
最大放電電流 30mA(10C)
ESR 800mΩ
使用温度範囲 -20℃ ~ 70℃
サイズ φ4mm×12mm

Murata Icon X 特長

ムラタの小型エネルギーデバイスは、大容量かつ内部抵抗が低く、急速充放電が可能で負荷変動に強いという特性を持った蓄電素子です。当製品はキャパシタのようにご使用いただける小型の二次電池であり、従来の二次電池に比べて高レートの充放電性能と長寿命を実現しています。フラットな電圧特性を活かし、ウェアラブル機器やワイヤレスセンサネットワークのセンサノードにおいて幅広い負荷に対応可能な電源としてご利用いただけます。

1. 高レート充放電*
    最大充放電レート(電流):10C(30mA)
2. 高安全性
    放電容量が小さく、化学的に安定した材料を採用し、熱暴走しない高い安全設計
3. 長寿命
    5000サイクルで80%以上の充電(容量)回復率
*高レートの充放電性能 :電池容量を1時間で充放電させるときの電流レートを1Cと定義づけています。電池の性能として、1Cの電流に対して大きな電流で充放電できる性能のことを高レート充放電性能と呼んでいます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
T 箱詰 500