XDCAH73M350QHA03P0

    1. フィルタ水晶フィルタ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | XDCAH73M350QHA03P0
外形寸法図 | XDCAH73M350QHA03P0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 70℃
中心周波数73.3500MHz
公称値Yes
形状SMD
3dB帯域幅±6.0kHz以上
減衰帯域幅25kHz以下
減衰帯域幅規定条件[40dB]
挿入損失(max.)4dB
リップル(max.)1dB
スプリアス減衰量(min.)60dB
保証減衰量(min.)80dB
終端インピーダンス450Ω // 4.0pF [Cc=9.2pF]
ポール数4

Murata Icon X 特長

長年の経験と実績により、独自の薄板技術で開発設計した水晶フィルタは信頼性に優れ、業務無線を代表として世界的に幅広く利用されています。

Murata Icon X 用途

その他用途

産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

P0

330mmプラスチックテーピング

3000