XNCHH52M000TJEA1P0

    1. タイミングデバイス 〉水晶発振器

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | XNCHH52M000TJEA1P0
外形寸法図 | XNCHH52M000TJEA1P0

Murata Icon X スペック

形状SMD
周波数52.0000MHz
周波数許容偏差±1ppm以内 (25±3℃)
使用温度範囲-30℃ ~ 85℃
周波数温度特性±0.5ppm以内
周波数エージング±1ppm以内/年
電源電圧+3.0±5%
消費電流(max.)2mA
出力電圧0.8Vp-p / min.
出力負荷抵抗/容量(10KΩ//10pF)±10%

Murata Icon X 特長

長年の経験と実績をもとに、高品位の水晶振動子と優れた温度補償回路を高い回路技術、測定技術によってパッケージングした発振器です。移動体通信機器、業務用無線、測量機などに最適です。

Murata Icon X 用途

その他用途

産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

P0

180mmプラスチックテーピング

3000