XRCGB48M000F5A00R0

    1. タイミングデバイス水晶振動子
  • 生産開始日:2015/01/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | XRCGB48M000F5A00R0
外形寸法図 | XRCGB48M000F5A00R0

Murata Icon X スペック

タイプHCR2016
周波数48.0000MHz
周波数許容偏差±50ppm以内 (25±3℃)
使用温度範囲-40℃ ~ 125℃
周波数温度特性±65ppm以内
周波数エージング±2ppm以内/年
洗浄不可
負荷容量6pF
等価直列抵抗(max.)60Ω
励振レベル(max.)300μW
形状SMD

Murata Icon X 特長

小型化、周波数高精度化を達成した自動車用水晶振動子
ムラタ独自のパッケージ技術と、高精度な水晶素子を組み合わせ、小型で高精度な発振子を商品化しました。

■特長
1.幅広い温度範囲に対応した高い信頼性を確保。
2.2016サイズの小型で、実装面積削減に貢献します。
3.RoHS/ ELV指令準拠、鉛フリー (フェイズ3) を実現しました。
3.AEC-Q200に準拠しています。

Murata Icon X 用途

自動車用途

パワートレイン/セーフティー

その他用途

自動車用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R0

180mmプラスチックテーピング

3000