XRCGD26M000K1Q01R0

    1. タイミングデバイス水晶振動子

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | XRCGD26M000K1Q01R0
外形寸法図 | XRCGD26M000K1Q01R0

Murata Icon X スペック

タイプMCR2016
周波数26.0000MHz
周波数許容偏差±10ppm以内 (25±3℃)
使用温度範囲-20℃ ~ 70℃
周波数温度特性±10ppm以内
周波数エージング±1ppm以内/年
洗浄不可
負荷容量8pF
等価直列抵抗(max.)60Ω
励振レベル(max.)100μW
形状SMD
LxW寸法2.0x1.6mm

Murata Icon X 特長

ムラタ独自のパッケージ技術と、高精度な水晶素子を組み合わせ、小型で高精度な発振子を商品化しました。

■特徴
1. 高精度要求のアプリケーションに対応可能です。
2. 2016サイズの超小型発振子で、実装面積削減に貢献します。
3. RoHS指令準拠、鉛フリー(フェイズ3)を実現しました。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R0

180mmプラスチックテーピング

3000