XRCHA24M000F0A11R0

    1. タイミングデバイス 〉水晶振動子
  • 生産開始日:2012/06/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | XRCHA24M000F0A11R0
外形寸法図 | XRCHA24M000F0A11R0

Murata Icon X スペック

タイプHCR2520
周波数24.0000MHz
周波数許容偏差±100ppm以内 (25±3℃)
使用温度範囲-40℃ ~ 125℃
周波数温度特性±100ppm以内
周波数エージング±5ppm以内/年
洗浄不可
負荷容量8pF
等価直列抵抗(max.)80Ω
励振レベル(max.)600μW
形状SMD

Murata Icon X 特長

小型化、周波数高精度化を達成した自動車用水晶振動子
ムラタ独自のパッケージ技術と、高精度な水晶素子を組み合わせ、小型で高精度な発振子を商品化しました。

■特長
1.幅広い温度範囲に対応した高い信頼性を確保。
2.2520サイズの小型で、実装面積削減に貢献します。
3.RoHS/ ELV指令準拠、鉛フリー (フェイズ3) を実現しました。
3.AEC-Q200に準拠しています。

Murata Icon X 用途

自動車用途

パワートレイン/セーフティー

その他用途

自動車用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R0

180mmプラスチックテーピング

3000

Murata Icon X 製品データ