XRCJK12M000F1QB4P0

    1. タイミングデバイス水晶振動子

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | XRCJK12M000F1QB4P0
外形寸法図 | XRCJK12M000F1QB4P0

Murata Icon X スペック

タイプTSS-3225J
周波数12.0000MHz
周波数許容偏差±10ppm以内 (25±3℃)
使用温度範囲-30℃ ~ 85℃
周波数温度特性±15ppm以内
周波数エージング±3ppm以内/年
洗浄不可
負荷容量8pF
等価直列抵抗(max.)100Ω
励振レベル(max.)60μW
形状SMD
LxW寸法3.2x2.5mm

Murata Icon X 特長

業界標準の3225サイズ、シーム封止タイプ。
パッケージ強度に優れ、特に耐衝撃、環境試験性能に優れます。
高信頼性が要求される様々なタイプのデジタル通信機器に適しています。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

P0

180mmプラスチックテーピング

3000