Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

製品タイプ 水晶振動子
シリーズ名 XRCLH
タイプ TAS-5032F
周波数 14.7456MHz
周波数許容偏差 ±10ppm以内 (25±3℃)
使用温度範囲 -30℃~85℃
周波数温度特性 ±15ppm以内
周波数エージング ±1ppm以内/年(±3ppm以内/5年)
等価直列抵抗 (ESR) 40Ω以下
励振レベル (DL) 30μW
負荷容量 (Cs) 8pF
形状 SMD
洗浄 非対応
LxW寸法 5.0x3.2mm
質量 45.76mg

Murata Icon X 特長

独自の金属封止技術により、温度変化に伴う周波数の揺らぎを極めて低いレベルに抑えた高精度モデルです。様々なタイプのデジタル通信機器に適しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
P0 255mmプラスチックテーピング 2000

このページをPDFダウンロード