Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

製品タイプ 水晶振動子
シリーズ名 XRCLK
タイプ TSS-5032A
周波数 10.0000MHz
周波数許容偏差 ±10ppm以内 (25±3℃)
使用温度範囲 -30℃~85℃
周波数温度特性 ±15ppm以内
周波数エージング ±3ppm以内/年
等価直列抵抗 (ESR) 80Ω以下
励振レベル (DL) 30μW
負荷容量 (Cs) 8pF
形状 SMD
洗浄 非対応
LxW寸法 5.0x3.2mm
質量 45.83mg

Murata Icon X 特長

業界標準の5032サイズ、シーム封止タイプ。
パッケージ強度に優れ、特に耐衝撃、環境試験性能に優れます。
高信頼性が要求される様々なタイプのデジタル通信機器に適しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
P0 255mmプラスチックテーピング 2000

このページをPDFダウンロード