XRCPB32M000F3N00R0

    1. タイミングデバイス水晶振動子
  • 生産開始日:2013/11/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | XRCPB32M000F3N00R0
外形寸法図 | XRCPB32M000F3N00R0

Murata Icon X スペック

タイプHCR2016
周波数32.0000MHz
周波数許容偏差±30ppm以内 (25±3℃)
使用温度範囲-20℃ ~ 85℃
周波数温度特性±30ppm以内
周波数エージング±5ppm以内/年
洗浄不可
負荷容量6pF
等価直列抵抗(max.)100Ω
励振レベル(max.)300μW
形状SMD

Murata Icon X 特長

小型化、周波数高精度化を達成した水晶振動子
ムラタ独自のパッケージ技術と、高精度な水晶素子を組み合わせ、小型で高精度な発振子を商品化しました。

■特長
1. 高精度要求のアプリケーションに対応可能です。特にSATAやUSB3.0などの通信クロックに最適です。
2. 2016サイズの超小型発振子で、実装面積削減に貢献します。
3. RoHS指令準拠、鉛フリー (フェイズ3) を実現しました。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

R0

180mmプラスチックテーピング

3000

Murata Icon X 製品データ