外観および形状

Murata Icon X スペック

出力方式 デジタル
消費電流 6.3uA Typ./Conversion time 1/6s
ノイズ 1.1parms Typ./Conversion time 1/6s
絶対精度 +/-0.8 hPa/T= -10 to 65degC, P range= 800 to1100hPa
電源電圧範囲 1.71 to 2.0 V
インターフェース SPI / I2 C

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-R 330mmエンボステーピング 5000