製品の品番または品番の一部を入力してください
高圧抵抗器は、プリンターや複写機やエアコンなど、オフィス機器や家電に用いられます。
高抵抗値および狭偏差に対応し、セット回路信号のばらつき抑制・信頼性向上を可能にします。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
ムラタの高圧抵抗器“MHRシリーズ”は、高圧用厚膜抵抗を用い、小型薄型のSIP形状で提供しています。また、狭偏差 (1素...
シリーズ毎の概略仕様は下記のとおりです。
詳細仕様につきましては、製品ラインナップをご参照ください。
○○○△□□には個別抵抗値仕様が入ります。
回路Bタイプの抵抗値および分割比につきましては、弊社までお問合せください。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。