ディスクリートスイッチICXMシリーズ

XMシリーズはSOI(Silicon On Insulator)およびGaAs(gallium arsenide)を基に設計されたRFスイッチ商品です。携帯電話、ISMバンドなど広く無線機器に使用することができます。
コントロールインターフェースについてもGPIO、MIPIでの動作が可能であり、多様な特徴でのラインナップを揃えております。

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品名 特徴 寸法
(mm)
対応周波数
(Hz)
I.L(dB)
@2.7GHz
Isolation(dB)
@2.7GHz
最大入力電力
(dB max)
生産状況
SPDT, GPIO,
for TRx
0.7×1.1×0.52 max 0.01~6.0 G 0.35 typ 29 typ 37 生産中
SP4T, GPIO,
for LTE
1.1×1.1×0.55 max 0.7~6.0 G 0.61 typ 21.6 typ 37 生産中
SPDT, GPIO,
for UWB/WiFi
0.7×1.1×0.6 max 0.01~10.6 G 0.70 typ 40 typ 30 生産中