SAWコンポーネント

ムラタは、フィルタ、デュープレクサ、ダイプレクサ、共振器、周波数制御装置をはじめとする高性能な弾性表面波(SAW)の無線周波数(RF)コンポーネントをご用意し、RF技術者の皆様にワンストップでSAWベースのRFコンポーネントを幅広くご提供いたします。
ムラタのSAW技術はサイズ、性能、コスト、市場投入までのリードタイム面において業界トップクラスの評価を獲得しています。また、携帯電話、ISM、GPS/GNSSなどの周波数帯である周波数40MHz~2.7GHzにおいて、ムラタは最も広範なSAW製品ポートフォリオを保有しています。
当社の最新鋭の生産設備により、高性能なSAWコンポーネントに対する大量ニーズにもお応えすることが可能です。