製品の品番または品番の一部を入力してください
磁界の強さや向きによって抵抗値が変化するAMR素子を利用した磁気センサです。磁石との組み合わせにより、回転検知や位置検知を非接触で行えます。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
磁気の強度によって内蔵ICがH/Lのデジタル信号を出力する磁気スイッチです。 磁気スイッチはシリンダーの位置検出用途、ガス・水道メーターなどの回転検出用途、一眼レフカメラ、ビデオカメラ、冷蔵庫などの開閉検知用途に多く使用されています。
磁石との組み合わせにより、位置や回転など様々な動きの検知に対応できる汎用タイプ。電源電圧や応答周波数など、使用条件に応じてお選びください。
回転検知用途に特化したアイテム。安定した出力特性が得られることから、回転変位を高精度に検出でき、2個使用することで回転方向の判別も可能です。
XYZの3軸多軸方向からの磁界を検知するタイプ。各種機器に対する外部からの磁界検知などに使用できます。
磁石・センサの各情報を入力・選択するだけで、AMRセンサ位置とその周辺のON/OFF Mapが表示できるエクセル形式の無料シミュレーションツールと、AMRセンサ導入時に検討が必要なポイント、初期評価事例をまとめた技術資料を用意しています。
AMR(磁気)センサの基本特性やメリット、他方式との違い・比較などAMRセンサに関する基礎知識についてご紹介。
開閉検知・位置検知・回転検知・全方位検知の各検知方法について利用方法や用途例についてご覧いただけます。
AMRセンサに関連する動画をご覧いただけます。
検知用途や対応電圧、周波数、適用事例別など様々な比較軸でご希望のAMRセンサを探すことができます。
AMRセンサの各技術資料をご覧いただけます。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
工場設備等の状態を収集・可視化。様々な無線センサをラインアップ。用途(予知保全、省エネ、節水など)に適したセンサをご提案します。