センサNTCサーミスタ ストリングタイプ NXFTシリーズ

NTCサーミスタ ストリングタイプ
NXFTシリーズ
一般電子機器,車載,ヘルスケア対応:温度検知,温度調整用

  • 温度の上昇により電気抵抗値が減少します。
  • 業界最小クラスのセンサヘッドにより小型/高速応答性を実現。
  • リードはフレキシブル性を有し、21~50mmの長さに対応。
用途
  • 各種回路の温度補償
  • 二次電池などの温度検知
主な仕様
  • 抵抗値:10k,47k,100kΩ
  • 公称B定数:(XH)3350-3399K,
    (XV)3900-3949K,
    (WB)4050-4099K,
    (WF)4250-4299K

評価用サンプルの購入

お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。

Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。
同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。